English
iglidur AD210齿轮,毫米

- 可通过光学和磁性方法探测
- 通过注塑成型,实现低成本大批量生产
产品代码
轴孔类型
模数
齿数
技术参数
收起
轴孔类型
圆型 收起
模数
1 收起
齿数
50 收起
尺寸
收起

b2 [mm]
9 收起
b1 [mm]
18 收起
Ø d1 [mm]
8 收起
Ø d4 [mm]
50 收起
Ø d5 [mm]
52 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.6 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.9 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.2 收起
颜色
蓝色 收起
品牌名称
iglidur 收起
应用要求-行业标准证书
收起
符合 FDA 标准

销售咨询
滑动查看更多